Fordító-lineáris hajtómű DSL-40- -270-CC-A-S20-B

556580

Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 240 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.004 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz