Fordító-lineáris hajtómű DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B
556591
GTIN 4052568201395
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
3.5E-5 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz