Fordító-lineáris hajtómű DSL-20- -270-P-A-S2-KF-B
556648
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
7.0E-5 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz