Fordító-lineáris hajtómű DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B

556690

GTIN 4052568201937

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
1.7E-4 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz