Fordító-lineáris hajtómű DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B

556694

GTIN 4052568201968

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 246 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.0021 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz