Fordító-lineáris hajtómű DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
1.7E-4 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz