Fordító-lineáris hajtómű DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B

556739

GTIN 4052568202224

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 240 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.004 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz