Csuklós henger DW-80-100-Y-A

557911

GTIN 4052568204112

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
80 mm
Löket
100 mm
Pneumatikus csatlakozó
Rc3 / 8
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
2721 N