Csuklós henger DWC-50-125-Y-A
558095
GTIN 4052568204723
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
50 mm
Löket
125 mm
Pneumatikus csatlakozó
Rc1 / 4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
990 N