Csuklós henger DWC-63-125-Y-A

558110

GTIN 4052568204877

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Löket
125 mm
Pneumatikus csatlakozó
Rc1 / 4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
1682 N