Műanyag tömlő PLN-8X1,25-SI
558213
GTIN 4052568053864
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
8 mm
Belső Ø
5.9 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C