Műanyag tömlő PUN-H-16X2,5-SW-100

558255

GTIN 4052568054021

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
16 mm
Belső Ø
11 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C