Dugaszolható csavarzat NPQM-DK-M5-Q4-P10

558657

GTIN 4052568054533

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
2.5 mm