L-csatlakozó NPQM-L-G14-Q6-P10

558711

GTIN 4052568054809

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
5 mm