Dugaszolható csatlakozó NPQM-D-Q10-E-P10
558763
GTIN 4052568055028
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
9 mm