Y-csatlakozó NPQM-Y-Q6-E-P10

558799

GTIN 4052568055332

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
5.5 mm