Push-in hüvely NPQM-D-S10-E-P10
558814
GTIN 4052568055486
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
QS-10 push-in hüvely
2. pneumatikus csatlakozó
QS-10 push-in hüvely
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
8 mm