L-csatlakozó NPQM-LK-G18-Q8-P10

558820

GTIN 4052568055547

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 70 °C
Névleges szélesség
6 mm