Szabványos henger DSNU-16-25-PPS-A

559263

GTIN 4052568097141

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
120.6 N
Löket
25 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás