Szabványos henger DSNU-20-160-PPS-A
559277
GTIN 4052568097288
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188.5 N
Löket
160 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás