Szabványos henger DSNU-25-50-PPS-A
559284
GTIN 4052568205607
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
294.5 N
L öket
50 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás