Kör keresztmetszetű henger DSNU-32-200-PPS-A

559302

GTIN 4052568205782

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
482.5 N
Löket
200 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás