Kör keresztmetszetű henger DSNU-63-160-PPS-A
559331
GTIN 4052568206079
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870.3 N
Löket
160 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás