Mágnesszelep CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8

559649

GTIN 4052568206260

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
800 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Gyűjtőcsatlakozás nyomáselválasztással
Működtetés módja
elektromos