Csatlakozóvezeték VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

560415

GTIN 4052568207243

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Kábel dugasszal
Kábelhossz
10 m
Kábelszerkezet
25 x 0,34 mm²
Vezetéktulajdonság
energialáncokhoz alkalmas
Védettség
IP67 - IEC 60529 szerint