Csatlakozóvezeték VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

560421

GTIN 4052568207281

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Kábel dugasszal
Kábelhossz
10 m
Kábelszerkezet
25 x 0,34 mm²
Vezetéktulajdonság
Standard
Védettség
IP67 - IEC 60529 szerint