Csatlakozóvezeték VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

560424

GTIN 4052568207311

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Kábel dugasszal
Kábelhossz
10 m
Kábelszerkezet
36 x 0,25 mm²
Vezetéktulajdonság
Standard
Védettség
IP67 - IEC 60529 szerint