Mágnesszelep VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
560697
GTIN 4052568098223
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Üzemi nyomás
2 bar - 8 bar