Mágnesszelep VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3

560700

GTIN 4052568098254

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 nyitott monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Üzemi nyomás
2 bar - 8 bar