Mágnesszelep VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L

560829

GTIN 4052568208073

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos