Mágnesszelep VSVA-B-T22CV-AZD-D1-1T1L
561344
GTIN 4052568208707
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x2/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos