Műanyag tömlő PUN-V0-10X2-BL-C

561704

GTIN 4052568056421

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 16 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C