Műanyag tömlő PUN-V0-8X2-BR-C
561723
GTIN 4052568056612
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
8 mm
Belső Ø
4 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C