Szűrő MS9-LF-G-CUM
564108
GTIN 4052568211394
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Kondenzátum leeresztő
Kézzel forgatható
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
0 bar - 20 bar
Szűrőfinomság
5 µm