Nyomásszabályozó szelep MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
564135
GTIN 4052568211585
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomáskijelző
manométerrel
Üzemi nyomás
1 bar - 20 bar
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 4 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.4 bar