Csuklós henger DWA-63-50-Y-AB-G
565767
GTIN 4052568213107
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Löket
50 mm
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
1682 N