Csuklós henger DWB-50- -Y-G

565784

Betöltés...
Dugattyú Ø
50 mm
Löket
10 mm - 200 mm
Pneumatikus csatlakozó
G1/4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
990 N