Mágnesszelep VUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
566455
GTIN 4052568213664
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
150 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
M5
Működtetés módja
elektromos