Mágnesszelep VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3
566473
GTIN 4052568213817
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
M7
Működtetés módja
elektromos