Mágnesszelep VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3

566506

GTIN 4052568214074

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
580 l/min - 600 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos