Csatlakozó aljzat kábellel NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

566654

GTIN 4052568057312

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
H csatlakozóalak
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
2x egyes vezeték
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
nyitott vég
Kábelhossz
0.5 m