Miniszán DGSL-6-40-EA
570164
GTIN 4052568216597
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
8 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
30 N
Löket
40 mm
Csillapítás
rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz