Műanyag tömlő PLN-14X2-NT

570424

GTIN 4052568058371

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
14 mm
Belső Ø
10 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C