Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1
570969
GTIN 4052568217594
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2750 l/min