Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P

571282

GTIN 4052568217631

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Nyomásszabályozó-tartomány
0.06 bar - 6 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1750 l/min