Kompakt henger ADN-32-10-A-PPS-A

572655

GTIN 4052568102579

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
10 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás