Kompakt henger ADN-40-30-I-PPS-A
572668
GTIN 4052568218898
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
30 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás