Kompakt henger ADN-63-50-I-PPS-A

572706

GTIN 4052568219277

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
50 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás