Kompakt henger ADN-80-20-I-PPS-A

572720

GTIN 4052568219413

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
80 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
3016 N
Löket
20 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás