Mágnesszelep VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP

573203

GTIN 4052568219789

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
550 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos